mit integriertem Brandschutzbildner für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D FR mit integriertem Brandschutzbildner. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 200 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
顯示壓縮表示 (1 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
SIMONSWERK - TE 640 3D FR
訂購編碼
5 400703
Shorttext
TECTUS Türband 200kg
上次修改
06.02.2026 12:11:57
單位
关键字
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)
ECLASS 11.0
23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)
ECLASS 10.1
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)
ECLASS 10.0.1
23-22-90-90 門鉸鏈(其他,未歸類)
ECLASS 9.0
23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based